Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Tuotteen kuvaus

Philips HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Tilauskoodi: 913700653166
Täysi tilauskoodi: 872790085973700

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Vuotovirta (maks.)
0,25 mA
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,25 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
26 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
24

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700653166 fi_FI pdf 475.3 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700653166_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700653166_EU
Useita resursseja - Visuals