Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Tuotteen kuvaus

Philips HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Tilauskoodi: 913700652966
Täysi tilauskoodi: 872790085974400

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,33 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
33 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
20

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700652966 fi_FI pdf 229.7 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HID-PV C 70 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700652966_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700652966_EU
Useita resursseja - Visuals