Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Tuotteen kuvaus

Philips HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG

Tilauskoodi: 913700652766
Täysi tilauskoodi: 872790085962100

Tekniset tiedot

Tulojännite
220–240 V
Verkkotaajuus
50 to 60 Hz
Tulotaajuus
50–60 Hz
Kytkentäsysäysvirran leveys
0,25 ms
Kytkentäsysäysvirtapiikki (maks.)
26 A
Tuotteiden määrä B-tyypin 16 A:n johdonsuojakatkaisijalle (nim.)
24

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 913700652766 fi_FI pdf 229.8 kB

Esitteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Declaration of conformity - HID-PV C 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz NG pdf 261.9 kB

Kuvat

Product-Photographs-913700652766_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-913700652766_EU
Useita resursseja - Visuals