Langaton ohjainlaite ulkovalaistuksen ohjaukseen. Muuttaa minkä tahansa yhteensopivan katuvalaisimen yksilöllisesti hallittavaksi ja etäohjattavaksi valaisimeksi.
Signifyn mobiiliverkkopohjaiset ohjainlaitteet mahdollistavat joko uuden tai vanhan ulkovalaistusratkaisun päivittämisen älykkääksi. Ohjainlaitteet ovat yhteensopivia valaisimille, joissa on Zhaga- tai Nema-liitäntä tai 20 mm kaapeli. Ohjainlaitteen asentamisen jälkeen valaisin yhdistetään automaattisesti Interact-ohjausjärjestelmään ja sijoitetaan kartalle GPS:n avulla.
Helppo asentaa erityyppisillä liitännöillä (esim. Zhaga, Nema tai 20 mm:n kaapeli)
Toimintavarma, mobiiliverkkopohjainen ratkaisu
Sopii valaisimiin, joissa on Zhaga- tai Nema-liitäntä tai 20 mm kaapeli
Automaattinen käyttöönotto: jokainen ohjainlaite muodostaa automaattisesti yhteyden Interact City -järjestelmään asennuksen jälkeen