Signify ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1500 W, 227920 lm, 5700 K, CRI70, Symmetrinen, Interact Ready, IP66

BVP428 2590/757 HGB S2 T35 OUT PSDMX

Tuotteen kuvaus

Floodlight for televised sports, Alumiini, Alumiini, Asennuskiinnike säädettävissä, Tehonlähdeyksikkö, DMX-liitäntä, 227920 lm, 1500 W, 152 lm/W, 5700 K, (0.329, 0.342) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 10 kV differentiaalitilassa, 5-napainen liitinyksikkö, FIBA:n hyväksymät laitteet, FIFA Quality Pro

Tilauskoodi: 912300060895
Täysi tilauskoodi: 872110338297900

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED source 259000 lm
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite
-
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060895 fi_FI pdf 586.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instructions ArenaVision gen3.5 pdf 5.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060895_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060895_EU
Useita resursseja - Visuals