Signify OptiVision LED gen3.5, Floodlight for sports and area, 1500 W, 225330 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, Interact Ready, IP66
BVP528 2590/740 HGB A35-WB D9 T35 OUT
Tuotteen kuvaus
Floodlight for sports and area, Alumiini, Alumiini, Asennuskiinnike säädettävissä, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 225330 lm, 1500 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.379) SDCM <5, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 10 kV differentiaalitilassa, 5-napainen liitinyksikkö, FIFA Quality Pro
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED2600 [LED module 260000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Perinteisen lampun liitäntälaite
- -
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta