Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Mini 300 LED gen3 -valaisimet ovat täydellinen tuotesuunnittelun ja uusimman LED-tekniikan yhdistelmä. Hyvin tehokas valovirta saa huoltoaseman erottumaan selvästi ja opastaa vierailijat sisään. Mini 300 LED gen3 -tuotteet ovat huippuluokan LED-valaisimia, jotka tuottavat valoa tarpeen mukaan älykkään liikkeentunnistuksen ansiosta. Himmennys säästää energiaa vieläkin enemmän varmistaen kuitenkin samalla riittävän valaistuksen turvallista kulkua varten. Valaistusskenaarioita voidaan räätälöidä mieltymystesi mukaan joko ensimmäisen asennuksen yhteydessä tai tuotteiden käyttöiän aikana. Valinnaisessa isäntä/orjakytkennässä on sisäänrakennettu läsnäolo- ja valotunnistin, joten ulkoista tunnistinta ei tarvita. Yksi Master Mini 300 LED gen3 voi hallita jopa kuutta perusvalaisinta. Tämä ei ainoastaan vaikuta positiivisesti investointiisi, vaan se voi myös johtaa lisäenergiansäästöihin. Mini 300 LED gen3 -valaisin on niin kevyt, että yksi henkilö voi asentaa sen vaivattomasti. Valaisimen asetuksia voidaan muuttaa jopa maan tasolta käsin älypuhelimella tai tabletilla kaukosäätimenä, mikä poistaa korkealla työskentelyn tarpeen. Ilmaisella Mini 300 LED -sovelluksella valaisimen tilan voi lukea jopa lattialla seisten. Mini 300 LED gen3 -valaisimet on saatavilla uppoasennus-, pinta-asennus- ja valonheitinversioina, jotka sopivat katoksen alaiseen valaistukseen. Ne tarjoavat uraauurtavan jälkiasennusratkaisun, mikä pienentää asennuskustannuksia.
Edut
Täydellinen valaistuksen laatu erilaisilla mallikohtaisilla optisilla keiloilla, jotka täyttävät erilaisten huoltoasemakokoonpanojen kaikki tarpeet
Minimaalinen energiankulutus räätälöitävillä sisäänrakennetuilla ohjausjärjestelmillä ja ajoittimella
Ominaisuudet
Erittäin tehokas ja pitkäikäinen LED-alusta maksimaaliseen energiansäästöön ja pienempiin ylläpitokustannuksiin
SMART-hallintajärjestelmä, jossa on integraalinen liikkeentunnistusmoduuli ja ajoitin ohjelmoitavaa valon automaattista himmennystä varten eri tasoilla