Suomi - Suomeksi

Signify Mini 300 LED gen3, Under-canopy light, 48 W, 7380 lm, 4000 K, CRI70, Sisäinen (ei ulkoista liitäntää), Pyörähdyssymmetrinen, keskileveä keila huoltoasemille, IP66

BBP333 LED81/740 I PRM

Tuotteen kuvaus

Under-canopy light, Painevalettu alumiini, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 7380 lm, 48 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Pyörähdyssymmetrinen, keskileveä keila huoltoasemille, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli ilman pistoketta, 3-napainen, 5-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 910925865276
Täysi tilauskoodi: 871869699754300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED81 [LED module 8100 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925865276 fi_FI pdf 188.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instructions Mini 300 LED pdf 2.9 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925865276_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925865276_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BBP333 LED81/740 I PRM IES
Dialux
ULD File - BBP333 LED81/740 I PRM ULD
Relux
ROLF File - BBP333 LED81/740 I PRM ROLFZ
LDT
LDT File - BBP333 LED81/740 I PRM LDT