Signify Clearflood gen2

Clearflood gen2: Kustannustehokas ratkaisu alue- ja urheilukohteiden valaistukseen

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WB ALU
912300060551
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A55-MB ALU
912300060552
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-VWB ALU
912300060553
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A35-MB ALU
912300060554
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
912300060557
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
912300060558

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Uuden sukupolven Clearflood on entistäkin kustannustehokkaampi. Clearfloodia on saatavilla kolmessa koossa (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658) ja useilla eri pinnoitteilla ja huollettavuusvaihtoehdoilla. Valaisimessa on sama valonlähdeyksikkö kuin parhaissa valonheittimissämme. Tämä valonlähdeyksikkö on optimoitu urheilukentille ja suurille alueille, kuten logistiikkakeskuksiin, ulkopysäköintialueille ja varastoihin. Innovatiivisesti muotoillussa valaisinrungossa on integroitu Zhaga-liitäntä ja kiinnikkeessä multisensori. Valonheitin voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Signify Interactiin.

Edut

  • Kustannustehokas ratkaisu: maltilliset käyttökustannukset alkuinvestoinnin lisäksi

  • Yhteensopiva Interact-järjestelmien kanssa

Ominaisuudet

  • Sisältää ainutlaatuisen Sports&Area-valonlähdeyksikön ja ‑optiikan

  • Saatavilla kolme eri kokoa: small (BVP655), medium (BVP656) ja large (BVP657 ja BVP658)

Käyttökohteet

  • Areenat ja urheilu
  • Lentokentät
  • Teollisuus
  • Varastot
  • Satamat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Clearflood gen2 fi_FI pdf 1018.6 kB
Asennusohjeet
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 3.5 MB

Kuvat

Family-Photographs-Clearflood gen2
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Clearflood gen2
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-ClearFlood-gen2-Large-BVP657 pdf 1.1 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-ClearFlood-gen2-Small-BVP655 pdf 1005.2 kB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-ClearFlood-gen2-Medium-BVP656 pdf 1.3 MB
Tuotteiden ympäristöilmoitus
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB