Signify Clearflood gen2, 172 W, 23510 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66
BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU
Tuotteen kuvaus
Alumiini, Alumiini, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 23510 lm, 172 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6/8 kV, 3-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED300 [LED module 30000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta