Signify Clearflood gen2, 712 W, 103249 lm, 4000 K, Epäsymmetrinen, erittäin leveä keilakulma 65°

BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-VWB ALU

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Alumiini, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 103249 lm, 712 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), Epäsymmetrinen, erittäin leveä keilakulma 65°, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6/8 kV, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060835
Täysi tilauskoodi: 872110337789000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED127 [LED module 12700 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-VWB ALU txt 9.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060835 fi_FI pdf 165.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060835_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060835_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-VWB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-VWB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-VWB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-VWB ALU LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Clearflood gen2 X-large BVP658 EPD pdf 1.3 MB