Signify Clearflood gen2, 712 W, 102579 lm, 4000 K, Epäsymmetrinen, leveä keilakulma 65°
BVP658 LED1270/740 PSU FG-TO A65-WB ALU
Tuotteen kuvaus
Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Alumiini, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 102579 lm, 712 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), Epäsymmetrinen, leveä keilakulma 65°, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6/8 kV, 3-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED127 [LED module 12700 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta