Signify Clearflood gen2, 530 W, 73580 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU

Tuotteen kuvaus

Alumiini, Alumiini, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 73580 lm, 530 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6/8 kV, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060567
Täysi tilauskoodi: 872016979628700

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED930 [LED module 93000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
3 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU txt 10.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060567 fi_FI pdf 164.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060567_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060567_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB