Signify Clearflood gen2, 341 W, 50699 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66

BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU

Tuotteen kuvaus

Alumiini, Alumiini, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 50699 lm, 341 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6/8 kV, 3-napainen liitinyksikkö

Tilauskoodi: 912300060563
Täysi tilauskoodi: 872016979624900

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED600 [LED module 60000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU txt 10.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060563 fi_FI pdf 158.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060563_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060563_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU IES
Dialux
ULD File - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP656 LED600-4S/740 PSU DW30 ALU LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPDCF2mediumBVP656 pdf 1014.6 kB