Suomi - Suomeksi

Philips Suuritehoinen Ledinaire-valonheitin, 400 W, 48000 lm, 4000 K, Epäsymmetrinen

BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB

Uusi

Tuotteen kuvaus

Painevalettu alumiini, Alumiini ja harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 48000 lm, 400 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.380) SDCM≤5, Epäsymmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 6 J, Suojausluokka I, 6/4 kV kV, Kaapeli 1,0 m ilman pistoketta, 3-napainen, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 911401886988
Täysi tilauskoodi: 872110370111499

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
-
Liitäntälaitteiden lukumäärä
2 yksikköä
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB txt 3.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 911401886988 fi_FI pdf 247.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation instruction Ledinaire High Wattage Assymmetric beam BVP166 AWB pdf 27.3 MB

Kuvat

Product-Photographs-911401886988_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-911401886988_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB ies 15.6 kB
LDT
LDT File - BVP166 LED480/840 PSU 400W AWB ldt 11.6 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire Floodlight High Wattage 400W pdf 1.2 MB