Philips Coreline tempo small gen2

Coreline tempo small gen2: kaikkiin projekteihin, joissa valolla on väliä – erittäin laadukas ja helppo asentaa

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Coreline tempo small gen2 täyttää CoreLine-lupauksen innovatiivisista, helppokäyttöisistä ja laadukkaista valaisimista. Rajallinen valikoima tekee perinteisten lamppujen korvaamisesta sekä 70 W:n ja 100 W:n HID-lamput parhaiten korvaavan, luksiarvoltaan vastaavan tuotteen valitsemisesta helppoa. CoreLine tempo small gen2 -valaisimet tarjoavat kaksi valovirtavaihtoehtoa moniin eri käyttökohteisiin sekä tehokkaat epäsymmetriset ja symmetriset optiikat. LED-valonheittimien asennus on helppoa yleiskäyttöisen U-asennuskiinnikkeen ja ulkoisen 3-napaisen pikaliittimen ansiosta. Se on ihanteellinen valonheitinvalaistusratkaisu ulkotiloihin, kuten teollisuuteen, liikekiinteistöihin ja pysäköintialueille.

Edut

  • Samat valotasot kuin perinteisessä ratkaisussa, mutta energiansäästöä kartuttaen

  • Lisäksi saatavilla valovirtaversio, joka tarjoaa enemmän valoa ja sopii useampiin kohteisiin

Ominaisuudet

  • Saatavilla symmetrisellä ja epäsymmetrisellä optiikalla

  • Ohjausvaihtoehdot: DALI, Dynnadimmer, Lumistep

Käyttökohteet

  • Varastot
  • Toimistot
  • Ulkopysäköintialueet
  • Sisäurheilutilat

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Coreline tempo small gen2 fi_FI pdf 363.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-Coreline tempo small gen2
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Coreline tempo small gen2
Useita resursseja - Software Plugins