Philips Coreline tempo small gen2, Floodlight, 43 W, 6278 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66

BVP111 LED73-4S/740 OFA52

Uusi

Tuotteen kuvaus

Floodlight, Alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6278 lm, 43 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.434, 0.403) SDCM <5, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), Kaapeli 1,0 m ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 3-napainen, Ulkoinen liitin

Tilauskoodi: 912300060881
Täysi tilauskoodi: 872110338132300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED73 [LED module 7300 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 txt 5.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060881 fi_FI pdf 318.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instructions Coreline tempo small pdf 3.1 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060881_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060881_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 IES
Dialux
ULD File - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 ULD
Relux
ROLF File - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 ROLFZ
LDT
LDT File - BVP111 LED73-4S/740 OFA52 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD Philips Coreline Tempo small gen2 BVP111 912300060466 pdf 619.0 kB