Philips Clearflood gen2, 341 W, 45630 lm, 4000 K, CRI70, Epäsymmetrinen, IP66
BVP656 LED600-4S/740 PSU A65-WB ALU
Tuotteen kuvaus
Alumiini, Alumiini, Tehonlähdeyksikkö, 45630 lm, 341 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Epäsymmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 6/8 kV, 3-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED600 [LED module 60000 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 2 yksikköä
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Valonlähdemoduulin tyyppi LED
- Huoltotunniste Kyllä
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta