Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 38 W, 4984 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako, Suojausluokka II, IP65, SRG4-4
BRP102 LED55/730 II DM
Tuotteen kuvaus
Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4984 lm, 38 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Keskileveä valonjako, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 4 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Pistoliitin ja vedonpoistin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED55 [LED module 5500 lm]
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta