Suomi - Suomeksi

Philips CoreLine Malaga LED, Road & street light, 28 W, 3526 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako, Suojausluokka II, IP65, SRG6-10

BRP101 LED41/730 II DM SDM10

Tuotteen kuvaus

Road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3526 lm, 28 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.41, 0.39) SDCM ≤5, CRI70, Keskileveä valonjako, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 10 kV (yhteismuoto), Pistoliitin ja vedonpoistin

Tilauskoodi: 910925869869
Täysi tilauskoodi: 872016947198600

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED41 [LED module 4100 lm]
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BRP101 LED41/730 II DM SDM10 txt 3.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925869869 fi_FI pdf 492.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
CoreLine Malaga LED Mounting Instruction pdf 1.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925869869_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925869869_EU
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-CoreLine-Malaga-LED-small-BRP101-910925869869 pdf 653.5 kB