Signify OptiSpace

Luo kauniita kaupunkimaisemia

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

OptiSpace on luova pollariratkaisu, jonka avulla voit rakentaa houkuttelevamman ja kaupunkilaiskeskeisemmän sisäkaupunkitilan välttämällä kaupunkikuvan pystysuuntaistamista. OptiSpace tarjoaa muun muassa kaiken tämän ja houkuttelevan investoinnin kokonaiskustannuksen. Erilaisten ohjausvaihtoehtojen avulla voit vähentää energiankulutusta ja kokonaiskustannuksia entisestään. Erinomaisten ja optimoitujen valonjakovaihtoehtojen ansiosta voit maksimoida pollareiden välisen etäisyyden ja siten minimoida asennettavien valopisteiden määrän. Erilaisten suunnitteluratkaisujen tukemiseksi OptiSpace on saatavana myös eri väreissä: vakioväri on erittäin tummanharmaa ja muita värejä on saatavilla pyynnöstä.

Edut

  • Huomaamaton malli sulautuu kauniisti nykyisiin kaupunkitiloihin

  • Houkuttelevat kokonaiskustannukset

Ominaisuudet

  • Mahdollistaa suuren pylväsvälin, jopa 20 metriä

  • Jopa 4 300 lm valovirta

Käyttökohteet

  • Puistot ja aukiot
  • Jalankulku- ja pyöräilyreitit
  • Rakennusten julkisivut ja pysäköintialueet

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet OptiSpace fi_FI pdf 4.5 MB
Asennusohjeet
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 753.2 kB

Kuvat

Family-Photographs-OptiSpace
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-OptiSpace
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-OPTISPACE-BOLLARD-BCB500-Ref-912300024101 pdf 1.0 MB