Signify OptiSpace, Bollard, 37.2 W, H848 mm, 4900 lm, 4000 K, CRI70, Symmetrinen, Suojausluokka I, IP66

BCB500 LED56-4S/740 S DGR

Tuotteen kuvaus

Bollard, H848 mm, Painevalettu alumiini, Musta, Yleisliitäntä säädettävissä 42–60 mm:n halkaisijalle, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 4900 lm, 37.2 W, 132 lm/W, 4000 K, (0,3818; 0,3796) SDCM <3, CRI70, Symmetrinen, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Kaapeli 1,5 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 912300024101
Täysi tilauskoodi: 871869948118600

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED56 [LED module 5600 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024101 fi_FI pdf 4.1 MB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of OptiSpace pdf 791.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-912300024101_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024101_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
OptiSpace-BCP500-3D04.dxf dxf 376.0 kB
CAD-piirustukset
OptiSpace-BCP500-3D08.sat sat 35.0 kB
CAD-piirustukset
OptiSpace-BCP500-3D03.dwg dwg 349.0 kB
CAD-piirustukset
OptiSpace-BCP500-3D07.max max 1.0 MB
CAD-piirustukset
OptiSpace-BCP500-3D05.m3d m3d 45.5 kB
CAD-piirustukset
OptiSpace-BCP500-3D09.r3d r3d 117.8 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR IES
Dialux
ULD File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ULD
Relux
ROLF File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR ROLFZ
LDT
LDT File - BCB500 LED56-4S/740 S DGR LDT