Tuotteet
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
Villa LED gen2 on suunniteltu tarjoamaan täydellinen tasapaino perinnön säilyttämisen ja suorituskyvyn välillä. Villa LED gen2 on suunniteltu perinteisten nelisivuisten valaisimien erityismittasuhteiden ja muodon mukaisesti. Valaisimia käytetään nykyään laajalti katuvalaistuksessa historiallisissa ympäristöissä sekä perinteisissä kaupungeissa ja kylissä Iberian niemimaalla. LEDGINE-O-moduulin ja eri käyttökohteisiin räätälöidyn, laajan optiikkavalikoiman ansiosta Villa LED gen2 -valaisimet tuottavat juuri oikean määrän valoa, joka kohdistuu kadulla oikeaan suuntaan, mikä säästää energiaa entisestään. Tämä kaupunkivalaisin voidaan jopa varustaa omalla valoreseptillämme, joka säilyttää pimeän taivaan. Villa LED gen2 on myös tulevaisuuteen suuntautuva, ja siinä on valittavana yksi tai kaksi System Ready (SR) -pistorasiaa, joiden avulla valaisin voidaan yhdistää sekä itsenäisiin että edistyneisiin ohjaus- ja valaistusohjelmistosovelluksiin, kuten Signifyn Interactiin. Lisäksi jokainen Villa LED gen2 -LED-valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signifyn huoltotunnisteen (Service tag) ansiosta. Skannaamalla maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen sijoitetun QR-koodin pääset välittömästi käsiksi valaisimen kokoonpanoon. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa valaisimien ja varaosien digitaalisen kirjaston luomisen.
Edut
Legendaarinen valaisin nykyaikaiseen ja historialliseen ympäristöön
Kattaa laajan valikoiman kaupunkivalaistuksen kohteita eri erilaisilla teillä ja kaduilla
Ominaisuudet
Klassinen muoto
Laaja valikoima erilaisia valokeiloja, sisäiset häikäisysuojat häikäisyn minimoimiseksi