Signify Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3100 lm, 3000 K, CRI80, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66

BSP768 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Musta, Ripustussarja, yksinkertainen, vakio, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3100 lm, 38 W, 82 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 2-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva

Tilauskoodi: 912300060153
Täysi tilauskoodi: 871951424232600

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED50 [LED module 5000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BSP768 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3 txt 6.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060153 fi_FI pdf 156.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060153_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060153_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BSP768 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3 IES
Dialux
ULD File - BSP768 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3 ULD
Relux
ROLF File - BSP768 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3 ROLFZ
LDT
LDT File - BSP768 LED50/830 II DM50 MK-BK GF BALL 3 LDT