Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 46 W, 5220 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennuskiinnike, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 5220 lm, 46 W, 113 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300060124
Täysi tilauskoodi: 871951424074200

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED60 [LED module 6000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG txt 6.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060124 fi_FI pdf 362.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060124_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060124_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BVP730 LED60-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG LDT