Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6

BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennuskiinnike, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300060122
Täysi tilauskoodi: 871951424072800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED60 [LED module 6000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG txt 5.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300060122 fi_FI pdf 347.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300060122_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300060122_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG LDT