Suomi - Suomeksi

Signify TownTune epäsymmetrinen, Urban road & street light, 31.5 W, 3200 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla versio 3, 3200 lm, 31.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024197
Täysi tilauskoodi: 871869949757600

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED40 [LED module 4000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A txt 6.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024197 fi_FI pdf 142.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024197_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024197_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
TownTune ASY BDP265 76 3D04 dxf 407.2 kB
CAD-piirustukset
TownTune ASY BDP265 76 3D05 m3d 70.5 kB
CAD-piirustukset
TownTune ASY BDP265 76 3D07 max 1.1 MB
CAD-piirustukset
TownTune ASY BDP265 76 3D09 r3d 146.7 kB
CAD-piirustukset
TownTune ASY BDP265 76 3D03 dwg 376.7 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A IES
Dialux
ULD File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ULD
Relux
ROLF File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A ROLFZ
LDT
LDT File - BDP265 LED40-4S/830 DM50 DDF3 48-4S/60A LDT