Signify TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi, Urban road & street light, 41.5 W, 5530 lm, 4000 K, CRI70, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Keskileveä valonjako 10, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DynaDimmer, 5530 lm, 41.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024874
Täysi tilauskoodi: 871951421433000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED69 [LED module 6900 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2 txt 6.6 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024874 fi_FI pdf 148.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024874_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024874_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2 IES
Dialux
ULD File - BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2 ULD
Relux
ROLF File - BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP270 LED69-4S/740 PSDD II DM10 DGR DF2 LDT