Signify TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi, Urban road & street light, 8.5 W, 936 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Kapea valonjako 10, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 936 lm, 8.5 W, 110 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Kapea valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024210
Täysi tilauskoodi: 871869949769900

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED12 [LED Module 1200 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP270 LED12-4S/740 DN10 CLO SRT SRB 62P txt 6.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024210 fi_FI pdf 232.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024210_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024210_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB
CAD-piirustukset
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB

Valonjakotiedostot

Revit-tiedosto
TownTune LYR BDP270 3D zip 828.5 kB