Signify TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirta ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024206
Täysi tilauskoodi: 871869949765100

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED40 [LED module 4000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 6.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024206 fi_FI pdf 118.2 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024206_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024206_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
TownTune LYR BDP270 3D09 r3d 185.0 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR BDP270 3D05 m3d 107.5 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR BDP270 3D03 dwg 654.3 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR BDP270 3D04 dxf 707.4 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR BDP270 3D07 max 1.1 MB

Valonjakotiedostot

Revit-tiedosto
TownTune LYR DR BDP271 3D zip 780.1 kB