Signify TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi DTD, Urban road & street light, 55 W, 5600 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Laaja valonjako 10, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66, STD

BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 5600 lm, 55 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024213
Täysi tilauskoodi: 871869949772900

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED74 [LED module 7400 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P txt 6.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024213 fi_FI pdf 269.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024213_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024213_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
TownTune LYR DTD BDP273 3D07 max 1.1 MB
CAD-piirustukset
TownTune LYR DTD BDP273 3D04 dxf 706.5 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR DTD BDP273 3D09 r3d 238.9 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR DTD BDP273 3D05 m3d 107.0 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR DTD BDP273 3D03 dwg 653.6 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP273 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 62P LDT