Signify TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1840 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 33, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 1840 lm, 15.8 W, 116 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 33, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024212
Täysi tilauskoodi: 871869949771200

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED24 [LED Module 2400 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB txt 6.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024212 fi_FI pdf 267.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024212_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024212_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D04 dxf 713.1 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D03 dwg 659.8 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D05 m3d 111.0 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D07 max 1.1 MB
CAD-piirustukset
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D09 r3d 216.3 kB

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB IES
Dialux
ULD File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ULD
Relux
ROLF File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB ROLFZ
LDT
LDT File - BDP272 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB LDT