Signify TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi DTC, Urban road & street light, 43.5 W, 4312 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Leveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirtaominaisuus ja LumiStep-himmennys 6 tuntia, 4312 lm, 43.5 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Leveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024208
Täysi tilauskoodi: 871869949767500

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED59 [LED module 5900 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP272 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 6.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024208 fi_FI pdf 102.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024208_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Revit-tiedosto
TownTune LYR DTD BDP273 3D zip 819.6 kB