Signify TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi DR, Urban road & street light, 52 W, 5148 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Keskileveä valonjako 10, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 5148 lm, 52 W, 99 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024211
Täysi tilauskoodi: 871869949770500

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED69 [LED module 6900 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP271 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.7 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024211 fi_FI pdf 236.9 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024211_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024211_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
TownTune LYR DR BDP271 3D07 max 1.1 MB
CAD-piirustukset
TownTune LYR DR BDP271 3D04 dxf 712.4 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR DR BDP271 3D03 dwg 659.0 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR DR BDP271 3D05 m3d 110.0 kB
CAD-piirustukset
TownTune LYR DR BDP271 3D09 r3d 220.0 kB

Valonjakotiedostot

Revit-tiedosto
TownTune LYR DTC DR BDP272 3D zip 835.6 kB