Signify TownTune epäsymmetrinen, liikkuva valaisinvarsi DR, Urban road & street light, 29 W, 3626 lm, 4000 K, CRI70, Ohjelmoitava (DALIn tai NFC:n kautta), erillinen himmennys, Symmetrinen valonjako 50, Suojausluokka I, IP66, STD
BDP271 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 62 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä ja vakiovalo-ominaisuus, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla, versio 2, 3626 lm, 29 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Symmetrinen valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta