Signify TownTune epäsymmetrinen DTD, Urban road & street light, 55 W, 5880 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Laaja valonjako 10, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66, STD
BDP268 LED74-4S/830 DW10 CLO SRT SRB 76A
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 76 mm, säädettävä, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 5880 lm, 55 W, 107 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Laaja valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka I, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED74 [LED module 7400 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta