Signify TownTune epäsymmetrinen DTC, Urban road & street light, 15.8 W, 1932 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 33, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, STD
BDP267 LED24-4S/740 II DM33 CLO SRT SRB
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 1932 lm, 15.8 W, 122 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 33, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED24 [LED Module 2400 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta