Signify TownTune epäsymmetrinen DR, Urban road & street light, 63 W, 8610 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Keskileveä valonjako 10, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, STD

BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Painevalettu alumiini, Harmaa, Yleisliitäntä säädettävissä 48–60 mm:n halkaisijalle, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, Vakiovalovirta, 8610 lm, 63 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 10, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Sisäinen liitin

Tilauskoodi: 912300024203
Täysi tilauskoodi: 871869949762000

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED109 [LED module 10900 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Tehokas
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDP266 LED109-4S/740 II DM10 CLO SRT SRB txt 6.8 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912300024203 fi_FI pdf 234.5 kB

Esitteet

Asennusohjeet
TownTune pdf 2.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-912300024203_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912300024203_EU
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
TownTune ASY DR BDP266 60 3D03 dwg 359.8 kB
CAD-piirustukset
TownTune ASY DR BDP266 60 3D07 max 1.1 MB
CAD-piirustukset
TownTune ASY DR BDP266 60 3D09 r3d 161.2 kB
CAD-piirustukset
TownTune ASY DR BDP266 60 3D05 m3d 51.5 kB
CAD-piirustukset
TownTune ASY DR BDP266 60 3D04 dxf 388.4 kB

Valonjakotiedostot

Revit-tiedosto
TownTune ASY DR BDP266 60 3D zip 583.7 kB