Signify MileWide LED gen2 large

MileWide LED Gen2: tyylikäs, mutta erittäin tehokas ja tulevaisuudenkestävä

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Holscher Designin kanssa yhteistyössä kehitetty MileWide LED Gen2 on erittäin suositun MileWide-valaisinperheemme uusin sukupolvi, johon kuuluu laaja valikoima erillisiä mastoja ja kiinnikkeitä. MileWide LED Gen2:n puhdas ja selkeä muotoilu integroituu täydellisesti tämän päivän ja huomisen kaupunkikuviin. Tämä MileWide-pylväsvalaisin on saatavana kahdessa koossa: BPP435 (pieni) ja BPP436 (suuri). Valaisin tuo eleganssia ja linjakkuutta kaikenlaisiin kaupunkiympäristöihin (sivuasennusversiot: BRP435 ja BRP436). Edistyneen LED-moduulin ja sovelluskohtaisesti räätälöidyn optiikkansa ansiosta MileWide LED Gen2 tarjoaa erinomaisen valonlaadun ja valotehokkuuden. Se mahdollistaa merkittävän energiansäästön, mutta tarjoaa silti täysin tasaisen valon teiden valaisuun. Valaisimeen on saatavana yksi tai kaksi Zhaga-D4i (ZD4i) System Ready (SR) -kantaa, joten se on toimiva ratkaisu myös tulevaisuudessa. Siten MileWide LED Gen2 voidaan yhdistää kehittyneisiin ohjaus- ja valaistusohjelmistosovelluksiin (kuten Interactiin) tai tunnistimiin (kuten Outdoor Sensor Bundle (OSB) -pakettiin). Lisäksi jokainen MileWide LED Gen2 -valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service Tag -sovelluksen ansiosta. Skannaamalla maston oven sisäpuolelle tai suoraan valaisimeen sijoitetun QR-koodin pääset välittömästi käsiksi valaisimen kokoonpanoon. Tämä nopeuttaa ja helpottaa huolto- ja ohjelmointitoimintoja sekä mahdollistaa valaisimien ja varaosien digitaalisen kirjaston luomisen.

Edut

  • Selkeää tunnistettavuutta helpottavat erityiset pylväät ja kiinnikkeet, joiden avulla voidaan luoda erottuvia tyylejä (kokonaisratkaisu)

  • Visuaalista vaivattomuutta ja laadukkaita, mukavia valaistuskokemuksia kaupunkiympäristöissä, joissa on erilaisia geometrisiä muotoja

Ominaisuudet

  • Laaja valokeilavalikoima (30+ optiikkavaihtoehtoa) ja sisäiset häikäisysuojat

  • Saatavilla eri värilämpötiloja halutun tunnelman luomiseksi: 2 200 K, 2 700 K, 3 000 K ja 4 000 K

Käyttökohteet

  • Liikenneväylät. moottoritiet ja tärkeimmät kokoojaväylät (suuri)
  • Kaupunki- ja asuinalueet (iso ja pieni)
  • Pyörätiet, jalkakäytävät ja suojatiet (pieni)
  • Pysäköintialueet (small-versio)

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MileWide LED gen2 large fi_FI pdf 212.5 kB
Asennusohjeet
Mounting instruction of MileWide LED gen2 pdf 973.4 kB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 3.1 MB

Kuvat

Family-Photographs-MileWide LED gen2 large
Useita resursseja - Visuals
CAD-piirustukset
Zipfile 3d files milewide large zip 4.7 MB

Valonjakotiedostot

Family-IES-MileWide LED gen2 large
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-MileWide-LED-gen2-large-BRP436-BPP436-Ref-910770225282 pdf 1.5 MB