Signify MileWide LED gen2 large, Urban road & street light, 60 W, 6786 lm, 3000 K, CRI70, Keskileveä valonjako 31, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, MSP
BRP436 LED81-/830 II DM31 SI MSP CLO SRT
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Hopea, Ylläpitopalveut, Varsiasennus, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, jossa DALI- ja SystemReady-liitäntä sekä vakiovalo-ominaisuus (integroitu), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Keskileveä valonjako 31, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK07 | 2 J Vahvistettu, Suojausluokka II, Kaapeli 0,5 m ja kaapeliliitin, 3-napainen, 3-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED80 [LED module 8000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta