Signify Metronomis LED Fluid, Urban road & street light, 64 W, 6720 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Metronomis-valonjako, keskileveä, Interact Ready, Suojausluokka I, IP66, SRGU10

BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennussovitin, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI- ja SystemReady-liitäntä, 6720 lm, 64 W, 105 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Metronomis-valonjako, keskileveä, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka I, Ylijännitesuojaus 10 kV asti kV, Ruuviliitin

Tilauskoodi: 910925868198
Täysi tilauskoodi: 871951419993400

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
LED80 [LED module 8000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 txt 5.6 kB
Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Esite
Metronomis LED brochure pdf 2.7 MB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925868198 fi_FI pdf 256.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925868198_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925868198_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 IES
Dialux
ULD File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS670 LED80/722 I MDM SRT 60 LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Metronomis-LED-Fluid-Ref-910925868198-RECYCLED-ALU pdf 959.6 kB