Signify Jargeau LED gen3

Jargeau LED gen3 – Klassinen muotokieli, modernit ominaisuudet

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Jargeau LED gen3 yhdistää 1800-luvun ensimmäisten nelisivuisten katuvalojen ikonisen luonteen 2000-luvun valaisimien tekniseen suorituskykyyn. Energiatehokkaan LEDGINE-O-moottorin ja laajan valikoiman korkean suorituskyvyn, käyttötarkoitukseen räätälöidyn optiikan ansiosta Jargeau LED gen3 tuottaa juuri oikean määrän valoa oikeaan suuntaan teille ja kaduille sekä tarjoaa erinomaiset energiansäästöt. Neljästä kuuteen metrin korkeuteen asennettavaksi suunniteltu katuvalaisin sopii erinomaisesti kaupunkimaisemiin ja on ihanteellinen kaupunkikeskustojen, historiallisten alueiden, vanhojen kylien, katujen, kujien, aukioiden ja puistojen valaisuun. Jargeau LED gen3 on myös tulevaisuuskestävä, sillä siihen on valittavissa yksi tai kaksi Signify System Ready (SR) -pistoketta, joiden avulla valaisin voidaan yhdistää sekä itsenäisiin että kehittyneisiin ohjaus- ja valaistusohjelmistosovelluksiin, kuten Signifyn Interactiin. Tämä urbaani valaistusratkaisu voidaan varustaa erityisellä valaistusreseptillämme, joka säilyttää pimeän taivaan. Lisäksi jokainen Jargeau LED gen3 -valaisin on yksilöllisesti tunnistettavissa Signify Service tag -sovelluksen ansiosta. Skannaamalla valaisinpylvääseen tai suoraan valaisimeen sijoitetun QR-koodin pääset nopeasti käsiksi tärkeimpiin valaisintietoihin, kuten varaosatietoihin. Tämä nopeuttaa kunnossapitoa ja mahdollistaa myös liitäntälaitteen ohjelmoinnin helposti.

Edut

  • Legendaarinen valaisin nykyaikaiseen ja historialliseen ympäristöön

  • Soveltuu useisiin käyttökohteisiin erilaisilla teillä ja kaduilla.

Ominaisuudet

  • Klassinen muoto

  • Laaja valikoima erilaisia valokeiloja, sisäiset häikäisysuojat häikäisyn minimoimiseksi

Käyttökohteet

  • Kaupunkien pääkadut ja tiet, asuinalueiden kadut, sivukadut
  • Kaupunkien keskustat ja historiallisesti arvokkaat alueet
  • Kävely- ja pyöräilyreitit, aukiot, puistot ja leikkikentät

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Jargeau LED gen3 fi_FI pdf 388.2 kB
Asennusohjeet
Jargeau LED gen3 installation instructions pdf 1.7 MB
EcoDesign-asiakirja
EcoDesign pdf 1.1 MB

Kuvat

Family-Photographs-Jargeau LED gen3
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

Family-IES-Jargeau LED gen3
Useita resursseja - Software Plugins

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Jargeau-LED-gen3-BDPBSP651-Ref-912300060156 pdf 949.6 kB