Signify Jargeau LED gen3, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Keskileveä valonjako 50, Suojausluokka II, IP66
BDP651 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 6
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Musta, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 50, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK09 | 10 J, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto), 8 kV (yhteismuoto), 2-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta