Signify BPS962 | GRANDVILLE LED, GRN34 | LED GreenLine 3400 lm

BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K

Tuotteen kuvaus

Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla (versio 6), 1626 lm, 20.9 W, 78 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797) SDCM <3, CRI80, Symmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 4,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot

Tilauskoodi: 919008630306
Täysi tilauskoodi: 871829156338900

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
GRN34 [LED GreenLine 3400 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - BPS962 LED34/840 LO-O CLO-DDF6 C4K txt 5.3 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 919008630306 fi_FI pdf 372.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Mounting instruction of GrandeVille LED pdf 2.0 MB

Kuvat

Product-Photographs-919008630306_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-919008630306_EU
Useita resursseja - Visuals