Signify BPS962 | GRANDVILLE LED, GRN45 | LED GreenLine 4500 lm
BPS962 LED45/830 II LO CLO-DDF6 C4K
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Alumiini, Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 60 mm, Tehonlähdeyksikkö, säädettävä, Vakiovalovirtaominaisuus ja DynaDimmer kiinteillä esiasetuksilla (versio 6), 1842 lm, 29.2 W, 63 lm/W, 3000 K, (0.4338, 0.4030) SDCM <3, CRI80, Symmetrinen, IP65 | Pölytiivis, suojaus vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Vakioylijännitesuojaustaso, Kaapeli 4,0 m ilman pistoketta, Irralliset johtimet/johdot
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- GRN45 [LED GreenLine 4500 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Hinta-laatu
- Takuuaika
- 5 vuotta