Signify CityClassic gen2, Urban road & street light, 23.5 W, 2460 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Keskileveä valonjako 12, Interact Ready, Suojausluokka II, IP66, SRG6-6
BDP510 LED30/830 DM12 BL2 II D11 GR-900
Tuotteen kuvaus
Urban road & street light, Painevalettu alumiini, ADC1-seoslaatu (EN AC-47100), Harmaa, Asennus pylvään päähän, halkaisija 76 mm, Tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 2460 lm, 23.5 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Keskileveä valonjako 12, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK10 | 20 J ilkivaltaa sietävä, Suojausluokka II, Ylijännitesuoja 6 kV (differentiaalimuoto ja yhteismuoto), 5-napainen liitinyksikkö
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Kyllä
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Arvoasteikko
- Tehokas
- Takuuaika
- 5 vuotta