Suomi - Suomeksi

Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 44 W, L1200 mm, 6400 lm, 4000 K, Leveä valokeila, Clear, IP66, IK08, TW1, ELP3h

WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI

Tuotteen kuvaus

Waterproof, L1200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6400 lm, 44 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus, Turvavalaistus, 3 tunnin akku, Pro-versio

Tilauskoodi: 910925869402
Täysi tilauskoodi: 871951477192500

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Kyllä
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI txt 4.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910925869402 fi_FI pdf 352.8 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Pacific LED gen5 Emergency Lighting Installation instruction pdf 1.7 MB

Kuvat

Product-Photographs-910925869402_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910925869402_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI IES
Revit-tiedosto
WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI 910925869402 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI ULD
Relux
ROLF File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 64S/840 PSU HE WB ELP3 TW1x2.5 PI LDT