Tuotteen kuvaus
Waterproof, L1800 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 8000 lm, 51 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka II, 7-napainen pistoliitin