Tuotteen kuvaus
Waterproof, L1200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 6400 lm, 40 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Leveä valokeila, Clear, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, Johto ja pistoke, Wieland-/Adels-yhteensopiva, 5-napainen, 5-napainen liitin, Wieland/Adels-yhteensopiva, Luokka 2 ja 22