Tuotteen kuvaus
Waterproof, L1200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 5300 lm, 40 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opaali, Opaali, Polykarbonaatti, IP66 | Pölytiivis, suojaus voimakkaalta vesisuihkulta, IK08 | 5 J Suojaus ilkivaltaa vastaan, Suojausluokka I, 5-napainen pistoliitin